(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

High Guard Anti-Bacteria and Anti-Mold Belt F-8EXWT+H15 (Part Number)

High Guard Anti-Bacteria and Anti-Mold Belt F-8EXWT+H15
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

High Guard Anti-Bacteria and Anti-Mold Belt F-8EXWT+H15
This conveyor belt is specifically designed for use in the food industry and offers a wide range of sizes to choose from.
[Feature]
● Belt Width (mm.) : The size is configurable between 10 to 600 mm., and the minimum length can be increased by increments 1 mm.
● Thickness (mm.): 1.5
● Belt Length(mm.) : The size is configurable between 690 to 9999 mm., and the minimum length can be increased by increments 1 mm.
● Suitable for Minimum Pulley Belt Diameter Size (mm.) : 20
● Surface Cover Material: Thermoplastic Polyurethane
● Color: White
[Application]
It is used in conjunction with pulleys to transfer materials in a conveyor system.

Part Number
F-8EXWT+H15 [10-600/1]X[690-9999/1] E
F-8EXWT+H15 [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,​5W-2,​7MG,​10MW,​10MWL,​10SWL,​OH]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSBelt Width
(mm)
Meandering Prevention Crosspiece *See the features on the product catalog. Belt Length
(mm)

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1010 ~ 600No690 ~ 9999

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1010 ~ 6005W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH690 ~ 9999

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Belt Specifications Antibacterial/Fungicide Surface Cover Color White Surface Cover Material Polyurethane
Surface Cover Shape Flat Endless Type Finger Tension Member Material Polyester
No. of Plies 2 Ply