(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Emperor, Machinery Hinge (EMH) (Part Number)

Emperor, Machinery Hinge (EMH)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      327,186VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Select the resin hinge from 3 types: female thread type, flat head bolt fixed type, and male thread type.

[Features]
· Hinge that is suitable for different widths of the main body.
· Used as hinge for thin doors

Part Number
EMH3030SS
EMH3030TT
EMH4040SS
EMH4040TT
EMH4050SS
EMH4050TT
EMH5565SS
EMH5565TT
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength L
(mm)
Width W
(mm)
Mounting Screw Hole Type Allowable Load
(N)

400,021 VND

1 Piece(s) Same day 103026.5Female Thread60

327,186 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 103026.5Male thread70

453,020 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 104034Female Thread160

424,846 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 104034Male thread110

450,315 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 104840.5Female Thread260

427,038 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 104840.5Male thread290

534,308 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 106656Female Thread450

536,390 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 106656Male thread470

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Body Material Polyamide Main Body Type Special Forms Operating Environment Standard
Mounting Method Screw Additional Function No Main Body Surface Treatment No
Turning Angle(deg) 215 Main Body Color Black