(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rails For Guide Rollers (RLR)

Rails For Guide Rollers (RLR)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,131,745VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
• Resistant to scratches due to surface hardening treatment.
• Can be used as a guide roller R-type rail.

Surface-Hardened For Scratch Resistance

RLR external appearance

RLR external appearance

RLR dimensional drawing

RLR dimensional drawing

Item NumberDHMass
(kg/m)
Standard Size
(m)
RLR12-2M1290.752
RLR16-2M16111.15
Part Number
RLR12-2M
RLR16-2M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSO.D.
(Ø)

1,131,745 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1012

1,732,076 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1016

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Type No axis (round hole)