(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Short type grip. [Materials]·Stainless steel.
Part Number |
---|
SRG10S |
SRG13S |
SRG16S |
SRG20S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal of Thread | Grip thickness D (mm) | Grip length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
477,393 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M5 | 10 | 23 | ||
411,890 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M6 | 13 | 30 | ||
585,103 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M8 | 16 | 35 | ||
740,085 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M10 | 20 | 40 |
Loading...Tải…
Types | Rotation Shape | Shape | Stick type (straight) | Grip Material | Stainless Steel |
---|---|---|---|---|---|
Grip surface | No | Mounting Section Material | Stainless Steel | Mounting Section Surface Treatment | No |
Mounting Method | Male thread |