(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A ball shaped rotary type grip.
[Features]
· Screw sizes: M8 and M10
Types | Rotation Shape | Shape | The shape of a ball | Grip Material | Phenol |
---|---|---|---|---|---|
Grip surface | No | Mounting Section Material | Steel | Mounting Section Surface Treatment | Zinc Plating |
Mounting Method | Male thread |