(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Piston packings that are durable, with a high quality stainless cylinder.
Part Number |
---|
Y-DA20 |
Y-DA25 |
Y-DA40 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Metal fittings type | Cylinder Dia. |
---|---|---|---|---|---|---|
365,095 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | Y Shaped Knuckle | φ20 | ||
369,366 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Y Shaped Knuckle | φ25 | ||
412,121 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | Y Shaped Knuckle | φ40 |
Loading...Tải…
Type | Knuckle | Cylinder format | Slim Cylinder | Ordering Unit(piece) | 1 |