(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stopper Pin SPM (SPM-M3)

Stopper Pin SPM (SPM-M3)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      131,283VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Stopper bolt SSB, Stopper screw SAN use as receiving side.
· Hex head surface is hardened.
· Superior abrasion-resistant properties.

 
Part Number
SPM-M3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTip O.D.
(mm)
Main Body Screw Shaft Diameter Main Body Thread Length

131,283 VND

1 Piece(s) Same day 635

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Male thread Tip Shape Flat Material S45C
Main Body Surface Treatment Trivalent Chromate

Please check the type/dimensions/specifications of the part SPM-M3 in the Stopper Pin SPM series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SPM-M3 trong chuỗi Stopper Pin SPM.

Products like this...

Part Number
SPM-M10
SPM-M12
SPM-M4
SPM-M5
SPM-M6
SPM-M8
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTip O.D.
(mm)
Main Body Screw Shaft Diameter Main Body Thread Length

206,692 VND

1 Piece(s) Same day 171014

234,020 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 191216

131,283 VND

1 Piece(s) Same day 746

131,283 VND

1 Piece(s) Same day 857

185,510 VND

1 Piece(s) Same day 1068

184,820 VND

1 Piece(s)Available Same day 13810