(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Long Stroke Plunger PLP

Long Stroke Plunger PLP
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      358,200VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Used for oil breakers, knockouts, and positioners. Includes anti-loosening nylon lock.

Part Number
PLP-12X10-SS
PLP-16BX10-SS
PLP-16X10-S
PLP-16X10-SS
PLP-16X15-S
PLP-16X15-SS
PLP-16X20-S
PLP-16X20-SS
PLP-16X30-S
PLP-16X30-SS
PLP-24X15-S
PLP-24X15-SS
PLP-30X20-S
PLP-30X20-SS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngO.D.
(mm)
Stroke
(mm)
Tip Surface Treatment Initial Load
(N)
Max. Load
(N)
Length L
(mm)
Tip outer diameter
(mm)

358,200 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1210Black Oxide Coating6.939435.5

393,100 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1610Black Oxide Coating2098508

442,811 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1610Trivalent Chromate1339608

444,068 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1610Black Oxide Coating2678608

444,068 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1615Trivalent Chromate9.839608

444,068 VND

1 Piece(s) Same day 1615Black Oxide Coating1578608

476,340 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1620Trivalent Chromate1339608

478,310 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1620Black Oxide Coating1778858

670,446 VND

1 Piece(s) Same day 1630Trivalent Chromate18391258

670,446 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 1630Black Oxide Coating20781258

982,513 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 2415Trivalent Chromate20986010

988,488 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 2415Black Oxide Coating392006010

1,300,045 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 3020Trivalent Chromate291507015

1,306,021 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 3020Black Oxide Coating492907015

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tip Material Steel Body Material Steel Mounting Method Screw-In
Lock Presence Screw Type of Pin Plunger Spherical Surface / With hex socket / Long Stroke Wrench Hole Shape Hex
Main Body Surface Treatment Black Oxide Coating Tip Heat Treatment Hardening Initial Load (Range)(N) 0.01~50