(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pressure Gauge G41D Series

Pressure Gauge G41D Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      487,641VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

·This is a pressure gauge with limit marks. ·Visual control is easy with the green colored arrow.

 
Part Number
G41D-8-P02
G41D-8-P10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Indicated Pressure
(Mpa)
Pressure Display
(MPa)

487,641 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.20~0.2

487,641 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10~1.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Pressure Gauge W/ Color Zone Outer Diameter(φ) 42 Connection Dia. R1/4