(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Manual 2-Way Ball Valve

Manual 2-Way Ball Valve
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,557,231VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

The handle comes with a 7-position lock stopper, enabling valve opening adjustment, and 360° rotation. Easy control due to use of sheet ring + O ring.

Part Number
2BM-C-1.0S-F
2BM-C-1.5S-F
2BM-C-1.5S-S
2BM-C-2.0S-F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInner Dia. d
(Ø)
Handle Material Size Material of Gasket

10,557,231 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 23Resin1.0SFluorine Rubber

13,363,981 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 35.7Resin1.5SFluorine Rubber

13,250,480 VND

1 Piece(s) 44 Day(s) or more 35.7Resin1.5SSilicon Rubber

19,445,273 VND

1 Piece(s) 42 Day(s) or more 47.8[Stainless Steel] Resin Ball + Stainless steel2.0SFluorine Rubber

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Ball Applicable Fluid Water Driving Type Manual
Seal Material PTFE Max. Pressure(MPa) 0.7 Surface Finish Innter and Outer Surface Buff Polishing
Ball Valve Type 2-way Fitting Direction Straight Type Fitting Type Ferrule
Operating Temperature Range(°C) -5::95 Operational Air Pressure(MPa) None