(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Steel Abacus Conveyor (Part Number)

Steel Abacus Conveyor

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,632,621VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Steel standard type for light duties. ·Wheel model: OKR38, Allowable load (strength per wheel): 10 kg/pc. (value at no impact).

Part Number
KCL25075RX45
KCL25075RX90
KCL25075X1500
KCL25075X2000
KCL250100RX45
KCL250100RX90
KCL250100X1500
KCL250100X2000
KCL31575RX45
KCL31575RX90
KCL31575X1500
KCL31575X2000
KCL315100RX45
KCL315100RX90
KCL315100X1500
KCL315100X2000
KCL40075RX45
KCL40075RX90
KCL40075X1500
KCL40075X2000
KCL400100RX45
KCL400100RX90
KCL400100X1500
KCL400100X2000
KCL50075RX45
KCL50075RX90
KCL50075X1500
KCL50075X2000
KCL500100RX45
KCL500100RX90
KCL500100X1500
KCL500100X2000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Pitch P
(mm)
Extrusion Type The Width Within Frame
(mm)
Machine Length
(mm)
Curved angle
(°)

5,345,780 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75Curves250-45

8,871,731 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75Curves250-90

5,943,398 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75Straight2501500-

7,696,415 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75Straight2502000-

4,632,621 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100Curves250-45

7,720,320 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100Curves250-90

5,146,573 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100Straight2501500-

6,624,685 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100Straight2502000-

5,987,225 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75Curves315-45

9,851,828 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75Curves315-90

6,501,176 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75Straight3151500-

8,393,636 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75Straight3152000-

5,230,241 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100Curves315-45

8,616,750 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100Curves315-90

5,568,891 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100Straight3151500-

7,198,398 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100Straight3152000-

8,393,636 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75Curves400-45

13,812,051 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75Curves400-90

7,696,415 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75Straight4001500-

9,927,526 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75Straight4002000-

6,999,191 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100Curves400-45

11,660,623 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100Curves400-90

6,525,081 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100Straight4001500-

8,417,541 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100Straight4002000-

10,066,971 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75Curves500-45

16,656,718 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75Curves500-90

8,373,716 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75Straight5001500-

10,784,113 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75Straight5002000-

8,393,636 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100Curves500-45

13,812,051 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100Curves500-90

6,999,191 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100Straight5001500-

9,055,003 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100Straight5002000-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Conveyance Type Abacus Wheel Surface Material Steel Type Wheel conveyor body