(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Roller Conveyor, Wheels φ50 (Part Number)

Roller Conveyor, Wheels φ50

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,186,366VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


Product Description

Reinforced type of the OKR38. ·Wheel model: OKR50, Allowable load (strength per wheel): 15 kg/pc. (value at no impact).

Part Number
OKR5063
OKR5063-2L
OKR5063-3L
OKR5064
OKR5064-2L
OKR5064-3L
OKR5066
OKR5066-2L
OKR5066-3L
OKR5083
OKR5083-2L
OKR5083-3L
OKR5084
OKR5084-2L
OKR5084-3L
OKR5086
OKR5086-2L
OKR5086-3L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Pitch P
(mm)
Machine Length
(mm)
Number of Track(s)

3,099,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 7518001 Rows

7,664,543 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 7518002 Rows

10,831,923 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 7518003 Rows

2,664,461 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10018001 Rows

6,628,670 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10018002 Rows

9,278,115 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10018003 Rows

2,186,366 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 15018001 Rows

5,672,478 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 15018002 Rows

7,823,906 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 15018003 Rows

4,038,985 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 7524001 Rows

9,716,368 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 7524002 Rows

13,780,176 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 7524003 Rows

3,381,606 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10024001 Rows

8,381,685 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10024002 Rows

11,748,273 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10024003 Rows

2,764,065 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 15024001 Rows

7,126,686 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 15024002 Rows

9,875,733 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 15024003 Rows

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Conveyance Type Unit Wheel Surface Material Steel Type Wheel conveyor body
Extrusion Type Straight