(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...

Cam follower with holder CR

Cam follower with holder CR
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      669,633VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

The outer ring rotates on an axis using a track roller with a stud instead of an inner ring. The application is similar to roller followers, used for bearings such as eccentric rollers, guide rollers, rocker arm rollers

Part Number
CR16H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

669,633 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Roller Outer Dia. D(Ø) 25.400(1) Product Category Cam Followers Roller Width B(mm) 15.875 (5/8)
Roller Type Spherical Outer Ring Tightening Method With Head Hexagonal Hole Cam Follower Stud Screw (Coarse)(mm) 7/16-20UNF
Roller Follower Inner Dia. D(mm) 13 Cam Follower Type Standard Size Standards Inch Base
Shaft Presence Roller Guiding Method Holder Mounted Inner Ring No
Basic Load Rating: Dynamic Load(kN) 7.25 Basic Load Rating: Static Load(kN) 8.35 Allowable Rotational Speed(rpm) 12000

Please check the type/dimensions/specifications of the part CR16H in the Cam follower with holder CR series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CR16H trong chuỗi Cam follower with holder CR.