(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
YOKOHAMA RUBBER Hydraulic hose adapter PT connection screw-in type male/female 90° elbow.
Type | Adapter | Shape | 90° Elbow | Connection Type | Male thread× Female thread |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type M1 | PT | Connection Type M2 | PT | Material | Steel |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 2088-06 in the PT Connection Screw-in Style, Male/Female, 90° Elbow series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2088-06 trong chuỗi PT Connection Screw-in Style, Male/Female, 90° Elbow.
Part Number |
---|
2088-02-04 |
2088-04 |
2088-04-02 |
2088-08 |
2088-12 |
2088-16 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Connection screw T1 | Connection screw T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
731,382 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 1/8 | 1/4 | ||
184,000 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 1/4 | 1/4 | ||
539,913 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 1/4 | 8/1 | ||
262,873 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/2 | 1/2 | ||
316,405 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 3/4 | 3/4 | ||
525,523 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 1 | 1 |