(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Shape: 90° Elbow
· Connection type: PF30°MIS
· Material: Steel
Type | Adapter | Shape | 90° Elbow | Connection Type | Male thread × Male thread |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type M2 | PF30°MIS | Material | Steel |