(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Main Body Shape]Straight, [Main Body Materials] Brass, [Fluids Used] Water/air/oil, [Operating Temperature Range (°C)] -10 to 80°C
Main Body Shape | Straight | Material | Brass | Applicable Fluid | Water / Air / Oil |
---|---|---|---|---|---|
Nominal Pressure | 10K | Ball Valve Type | Standard bore | Supply Side, Connection Type | Rc |
Control Side, Connection Type | Rc | Handle Shape | Lever | Body Lining | No |
Operating Temperature Range(°C) | -10::80 | Operation Method | Manual |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TRM-6A in the Brass Common-Use 10K Ball Valve Taper Female Thread x Tapered Female Thread series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TRM-6A trong chuỗi Brass Common-Use 10K Ball Valve Taper Female Thread x Tapered Female Thread.
Part Number |
---|
TRM-10A |
TRM-8A |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Supply Side, Plumbing Thread Nominal | Control Side, Plumbing Thread Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|
649,235 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | ||
480,308 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) |