(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Available in a variety of main body materials, sizes, and mount shapes to suit the application.
Types of connection parts | For hose mounting | Plug (Male) / Socket (Female) | Socket (female) | Body Material | Brass(C3604) |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Fluids | Water / Air | Types | Standard | Structure of Valve | Single Passage Opening Closing Type |
Seal Material | Fluoro Rubber (FKM) | Operating Temperature Range(°C) | -20::180 | Operating Pressure Range(MPa) | 0::1 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 30SH-BRS-FKM in the High Coupler Small Bore, Brass, FKM SH series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 30SH-BRS-FKM trong chuỗi High Coupler Small Bore, Brass, FKM SH.
Part Number |
---|
40SH-BRS-FKM |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Hose size of the mating side (Inch) |
---|---|---|---|---|---|
982,361 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/2 |