(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Series of compact fittings, offering compatibility with various types of small appliances. Compact, but with an abundance of variations.
Connection Types | Screw⇔Screw Branch Connection | Screw <=> Screw Multipoint Shape | Tee | Material | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Nickel plating | Screw Types | M | Nominal of Thread | M5 |
Screw Pitch(mm) | 0.8 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TF in the Auxiliary Equipment TAC Fitting TF Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TF trong chuỗi Auxiliary Equipment TAC Fitting TF Series.