(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Shut-off Valve, Ball Valve 10 Series, Bulkhead Union Elbow (BVLM6-4)

Shut-off Valve, Ball Valve 10 Series, Bulkhead Union Elbow (BVLM6-4)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      319,213VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

- Ball Valve Mini (10) series, Bulkhead Union Elbow BVLM
- Material-Body: resin PBT (Polybutylene terephthalate).
- Metal Section: Brass with electroless nickel plating.
- Seal Rubber: NBR (Nitrile Rubber).
- Operation temperature range: 0 to 60℃ (no freezing)
- Applicable Tube O.D.: 4 and 6 mm
- Number of ports: 2 Port.
- Ball Valve turns on and off-air pressure to pneumatic devices.
- The flow rate can be adjusted roughly by setting the angle of the lever.
- Caution: Do not use a lubricator on products.

Part Number
BVLM6-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngEffective Sectional Area
(mm2)
Effective Sectional Area【classification】
(mm2)
Connection tube diameter 2

319,213 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 45 or Lessφ4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape One-Touch Coupling Type Number of Ports 2-Port Number of Switching Positions Normally Open
Operation Method Knob Connecting Tube Diameter φ6 Pipe Port Type One-Touch Couplings
Operation Status Retention Holding

Please check the type/dimensions/specifications of the part BVLM6-4 in the Shut-off Valve, Ball Valve 10 Series, Bulkhead Union Elbow series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BVLM6-4 trong chuỗi Shut-off Valve, Ball Valve 10 Series, Bulkhead Union Elbow.

Products like this...

Part Number
BVLM6-6
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngEffective Sectional Area
(mm2)
Effective Sectional Area【classification】
(mm2)
Connection tube diameter 2

319,213 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 8~10φ6