(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Metal fitting for SCP*2, Single Clevis Bracket (Part Number)

Metal fitting for SCP*2, Single Clevis Bracket
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      515,991VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]For Pencil Cylinder SCP Series. * This is an eye bracket for 2.

 
Part Number
P2-B1-10
P2-B1-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Tube I.D. (mm)

515,991 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10

515,991 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 16

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Clevis Applicable Cylinder Series SCP *2 Type of Support Single Crevice Bracket