(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]This is a double clevis bracket for the SCA2 / JSC3 / USC series cylinders.
Part Number |
---|
S1-CB-40 |
S1-CB-50 |
S1-CB-63 |
S1-CB-80 |
S1-CB-100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Tube I.D. (mm) |
---|---|---|---|---|---|
753,721 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 40 | ||
759,198 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 50 | ||
1,100,930 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 63 | ||
1,991,953 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 80 | ||
2,208,273 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 100 |
Loading...Tải…
Type | Clevis | Applicable Cylinder Series | SCA2, JSC3, USC | Type of Support | U-Shaped Clevis |