(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Cylinder Switch, M Series (SW-M0H)

Cylinder Switch, M Series (SW-M0H)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      519,853VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Applicable Cylinders: SCP*2/RV*/SRL3/SRG3/SRT3/SRG3

 
Part Number
SW-M0H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSensor Type Output Format Wiring Method Number of wire connections
(Wire)
Indicator Lamp Type Power Supply Voltage Lead Wire Shape Output Method 2-color display Lead Wire Length
(m)
Lead Wire thickness
(mm2)
Types of contact point Load Voltage Load Current

519,853 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ContactingN/A2-Wire2LED (Lights when ON)NoStraight-No10.2ContactingDC12/24V5mA~50mA

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Main Body Connection Method Cabtyre Code Application Standard
Type of Lead Wire Oil Resistance

Please check the type/dimensions/specifications of the part SW-M0H in the Cylinder Switch, M Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SW-M0H trong chuỗi Cylinder Switch, M Series.

Products like this...

Part Number
SW-M0H3
SW-M0H5
SW-M0V
SW-M0V3
SW-M0V5
SW-M2H
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSensor Type Output Format Wiring Method Number of wire connections
(Wire)
Indicator Lamp Type Power Supply Voltage Lead Wire Shape Output Method 2-color display Lead Wire Length
(m)
Lead Wire thickness
(mm2)
Types of contact point Load Voltage Load Current

703,193 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more ContactingN/A2-Wire2LED (Lights when ON)NoStraight-No30.2ContactingDC12/24V5mA~50mA

790,845 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ContactingN/A2-Wire2LED (Lights when ON)NoStraight-No50.2ContactingDC12/24V5mA~50mA

629,173 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ContactingN/A2-Wire2LED (Lights when ON)NoL-Shaped-No10.2ContactingDC12/24V5mA~50mA

703,193 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more ContactingN/A2-Wire2LED (Lights when ON)NoL-Shaped-No30.2ContactingDC12/24V5mA~50mA

790,845 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more ContactingN/A2-Wire2LED (Lights when ON)NoL-Shaped-No50.2ContactingDC12/24V5mA~50mA

974,166 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Non-ContactN/A2-Wire2LED (Lights when ON)NoStraight-No10.2No ContactDC10 to 30V5mA~30mA