(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Tremor Small Miller Holders (Part Number)

Tremor Small Miller Holders
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,985,613VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A holder that can hold small mirrors up to ø30. The tilt can be adjusted in the two axes.

[Features]
· The fine-movement resolution is 0.7°/rotation, two times that of F58N.
· Adhesive type and three-point support type fixing are available for the mirror fixing methods.
· Both the adhesive and screw types are available with or without a rod.
· With the rod-less type, M3 or M6 screws are used for fixing.
· With the three-point support type, mirrors from ø20 to ø30 mm can be fixed by replacing the pins on two of the points.

 
Part Number
FM58-30-1
FM58-30-2
FM58-30F-1
FM58-30F-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSUseed Mirror Diameter
(φ)
Types Adjustment axis

2,985,613 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10~30Adhesive type, no rod typeθy, θz axes

3,575,575 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1020~30Three-point support type, no rod typeθy, θz axes

3,287,184 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10~30Adhesive Type, Rod Typeθy, θz axes

3,878,129 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1020~30Three-point support-type, rod typeθy θz axes

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Fine Movement Method Feed screw P=0.25