(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· An adapter for attaching and rotating adapters for FC connectors and adapters for ferrules.
· Used by attaching to various types of cross motion holder.
· When using, fix the rotation adapter in the holder and then set the adapter and device.
· The scale features degrees markings every 1°.
Please check the type/dimensions/specifications of the part F19 in the Rotation Adapter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F19 trong chuỗi Rotation Adapter.