(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flexible Stand (Part Number)

Flexible Stand

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Flexible Stand
  • Flexible Stand
  • Flexible Stand
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,497,769VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

ø12 or ø20 rods can be fixed and freely positioned. Uses cam type fixing, meaning that three joints can handily be fixed using a single clamp knob.

 
Part Number
A52-1
A52-2
A52-3
A52-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplicable Rod Dia.
(φ)
Base

7,588,260 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1012Magnetic Base

7,588,260 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1020Magnetic Base

7,497,769 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1012Base Plate

7,497,769 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 1020Base Plate

Loading...Tải…

  1. 1