(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A swivel caster.
[Features]
· TOS/AN50 mm are bright chromate plated and AN75 mm is chrome-plated.
Part Number |
---|
AN-50RM |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Mounting Height H (mm) | Load Range (daN) | Allowable Load (daN) | Base Surface, □ A (mm) | Wheel Dia. D (Ø) | Swivel Radius (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203,960 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 10 | 65 | ~35.00 | 35 | 30 | 50 | 49 |
Loading...Tải…
Caster Type | Angle Type | Stopper (Detail) | No | Wheel Material | Rubber |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Characteristics | No | Fitting Material | Steel | Mounting Hole Type | Round hole |
Wheel Width B(mm) | 20 | Application | Commercial Facilities/Displays/Product Stands / Distribution/Hand Truck/Pallet / Steel/Woodwork Furniture / Factory facilities | Load Category | Light Load |
Wheel Bearings | No |
Please check the type/dimensions/specifications of the part AN-50RM in the General Purpose Casters - AN Series, Swivel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AN-50RM trong chuỗi General Purpose Casters - AN Series, Swivel.
Part Number |
---|
AN-75MM |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Mounting Height H (mm) | Load Range (daN) | Allowable Load (daN) | Base Surface, □ A (mm) | Wheel Dia. D (Ø) | Swivel Radius (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515,815 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 97 | 35.01~80.00 | 55 | 45 | 75 | 70 |