(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Insertion, Type Static Electricity Type, Metal Frame Caster

Insertion, Type Static Electricity Type, Metal Frame Caster
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      423,775VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· A type of caster for light loads that is inserted into a pipe.
· The frame is made of metal and the wheel is made of anti-static rubber.

 
Part Number
DGEL-65
DGEL-65S
DSGK75
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Load Range
(daN)
Stopper (Detail) Allowable Load
(daN)
Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Width B
(mm)

423,775 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 85~35.00No356520

501,721 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 85~35.00With Rotation Stopper356520

438,118 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10135.01~80.00No557525

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plug Style Properties Static Type Wheel Material Antistatic Rubber
Wheel Characteristics Antistatic Fitting Material Steel Shaft Dia. T(Ø) 24
Application Streamlining of Logistics, Hand Truck / Pipe Shelf Load Category Light Load

Frequently asked question (FAQ)FAQ

Question:Question: What is the fixing method?
Answer:Answer: Tightening and fixing with a caster dedicated wrench.