(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Attachment for Pipe Frame Name Holder (JB-611)

Attachment for Pipe Frame Name Holder (JB-611)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      180,216VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

It is a name holder for pipe frames

Part Number
JB-611
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength
(mm)

214,978 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10180

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Hooking Patching closure Type Accessory Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre) 27.5
Accessory Type Name・Label Relation Operating Environment Standard Accessory Material Transparent Polyester
Accessory Color Transparent Specifications Name Holder

Please check the type/dimensions/specifications of the part JB-611 in the Attachment for Pipe Frame Name Holder series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JB-611 trong chuỗi Attachment for Pipe Frame Name Holder.

Products like this...

Part Number
JB-610
JB-610S
JB-612
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength
(mm)

197,945 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10200

180,216 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10100

233,703 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10210