(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape
Sprocket Shape | Shape A | Chain No. | 50 | Number of Strands | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Steel | Chain Type | Standard | Type | Pilot Holes Types |
Shaft Type | Standard Pilot Holes | Surface Treatment | No |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HG50A10H in the HG High-grade Tooth-tip Hardened Sprocket 50A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HG50A10H trong chuỗi HG High-grade Tooth-tip Hardened Sprocket 50A.
Part Number |
---|
HG50A18H |
HG50A20H |
HG50A21H |
HG50A23H |
HG50A24H |
HG50A26H |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number of Teeth (T) | Shaft Hole Dia. d (mm) | Minimum Shaft Bore Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
245,818 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 18 | 14 | 15 | ||
296,315 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20 | 14 | 15 | ||
314,355 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 21 | 14 | 15 | ||
352,600 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 23 | 16 | 17 | ||
336,061 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 24 | 16 | 17 | ||
429,288 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 26 | 16 | 17 |