(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Mechanical MKN Rust-proof Nut Tightening Type - Electroless Nickel Plating Specifications

Mechanical MKN Rust-proof Nut Tightening Type - Electroless Nickel Plating Specifications
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,608,242VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Nut tightening shortens tightening time. Electroless nickel plated product.

 
Part Number
MKN-8-14
MKN-10-17
MKN-11-18
MKN-12-20
MKN-14-23
MKN-15-24
MKN-17-26
MKN-20-29
MKN-22-32
MKN-24-34
MKN-25-35
MKN-28-40
MKN-30-42
MKN-35-48
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSShaft Bore Dia. d
(Ø)
Hub Dia.
(Ø)
Allowable Torque Range
(N•m)
Allowable Torque
(N•m)
Allowable Thrust Load Range
(kN)
Hub Minimum O.D. D2 (S35C Type)
(Ø)
Overall Length
(mm)
O.D.
(Ø)

1,608,242 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1081420.1~50.029.46.9231123.5

1,699,728 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10101720.1~50.034.36.9251226

1,699,728 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10111820.1~50.039.26.9271226

1,699,728 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10122020.1~50.0497.3291326

1,827,707 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10142370.1~100.088.312.3321532.5

1,827,707 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 101524100.1~150.010813.7331632.5

1,900,695 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 101726150.1~200.018619.6381932.5

1,971,934 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 102029200.1~300.024524.5432039

1,996,930 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 102232200.1~300.027524.5432239

2,120,160 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 102434300.1~500.031425.5452444

2,120,160 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 102535300.1~500.035327.5452544

2,246,890 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 102840300.1~500.037826.5492854

2,246,890 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 103042300.1~500.039225.5523060

2,496,850 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 103548300.1~500.046125.5563566

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Nut Fastening Body Material S45C Centering Presence
Surface Treatment Electroless Nickel Tightening Structure Taper sleeve shape Tightening Method Mechanical (Wedge Type)
Number of Tightening Bolts Multiple