(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Micrometer Head (Part Number)

Micrometer Head
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,374,780VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
- A micrometer head for manual stages.

 
Part Number
B80-1
B80-2
B80-3
B81-2
B82-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMax. Dia.
(mm)
Thread Pitch
(mm/1 rotation)
Mounting Section Screw Diameter Stroke
(±mm)

1,522,256 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 109.30.5-3.25

1,374,780 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10150.5-3.25

1,587,246 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10150.25-3.25

1,674,732 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10130.5M9.5 P=0.56.5

1,609,742 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10180.5M9.5 P=0.512.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Micrometer Head