(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Electrode Hard Brass Wire Copper : Zinc = 60:40 Type【1-4 Pieces Per Package】【1-4 Pieces Per Package】

Electrode Hard Brass Wire Copper : Zinc = 60:40 Type【1-4 Pieces Per Package】
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,000,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BMWT0.2-20-N-FR
GMWT0.2-5-N-FR
GMWT0.25-5-N-FR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWire Diameter
(mm)

6,000,000 VND

1 Piece(s) 35 Day(s) -

6,000,000 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

4 Pieces Per Package

Same day 0.2

6,000,000 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

4 Pieces Per Package

Same day 0.25

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Winding Weight(kg) 5 Paraffin N Pieces/case(Pieces) 4
Overall Weight(kg) 20 Bobbin Color Black Tensile Strength(MPa) 900
Wire Diameter Tolerance 0 ~ -0.002 Country of Production Vietnam Material Brass+Zinc