(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Silica gel - Clay activated - Non-woven bag

Silica gel - Clay activated - Non-woven bag

You can add up to 6 items to the comparison list.
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Specifications of SLCG-NW-CLAY-50G-BG

  • Material of bag
    Non-woven
  • Weight per bag
    50g
  • Weight per pack
    2kg (+/- 2%)
  • MOQ
    2kg
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Part Number
SLCG-NW-CLAY-50G-BG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,250 VND

1 Piece(s) Same day
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

Product Description

1) Main material: 100% clay.
2) Material: Brown.
3) Bag material: non-woven.
4) Do not eat, keep stock in dry area.
5) Sales unit: 1 bag (the unit price is applied for 1 bag - 50 gram)

Specifications of SLCG-NW-CLAY-50G-BG

  • Material of bag
    Non-woven
  • Weight per bag
    50g
  • Weight per pack
    2kg (+/- 2%)
  • MOQ
    2kg
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Part Number
SLCG-NW-CLAY-50G-BG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,250 VND

1 Piece(s) Same day
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

Loading...Tải…

Silica gel - Clay activated - Non-woven bag

Silica gel - Clay activated - Non-woven bag

You can add up to 6 items to the comparison list.
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Close

Comparison list