(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...

Misumi Cleanroom Polyester Wiper【100-150 Pieces Per Package】

Misumi Cleanroom Polyester Wiper

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

  • Order Qty :
  • From :
    115,000 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
WIP1-1009D
WP1-P-ST-WH-1009SLE
WP1-P-ST-WH-LC-120-9-9
WP1-P-ST-WH-LC-3009DLE
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Material Sheet size
(mm)
Material Sale unit Wiper type Gsm

120,000 VND

1 Pack(s)

150 Pieces Per Package

5 Day(s) - 9x9 inch Polyester 1 bag (150 pcs) - -

140,000 VND

1 Pack(s)

150 Pieces Per Package

3 Day(s) - 8x8 icnh Polyester 1 bag (150 pcs) - 110gsm

221,042 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

Same day polyester 9x9 inch Polyester 100% 1 bag (100 pcs) Dry 120gsm (±5%)

115,000 VND

5 Pack(s)

100 Pieces Per Package

Quote - 9x9 inch Polyester 1 bag (100 pcs) - 120gsm

Basic Specifications

  • Product Type
    Wiper
  • Color
    White
  • Cleanroom Class
    1000
  • Features
    Laser cut
Part Number
WIP1-1009D
WP1-P-ST-WH-1009SLE
WP1-P-ST-WH-LC-120-9-9
WP1-P-ST-WH-LC-3009DLE
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Material Sheet size
(mm)
Material Sale unit Wiper type Gsm

120,000 VND

1 Pack(s)

150 Pieces Per Package

5 Day(s) - 9x9 inch Polyester 1 bag (150 pcs) - -

140,000 VND

1 Pack(s)

150 Pieces Per Package

3 Day(s) - 8x8 icnh Polyester 1 bag (150 pcs) - 110gsm

221,042 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

Same day polyester 9x9 inch Polyester 100% 1 bag (100 pcs) Dry 120gsm (±5%)

115,000 VND

5 Pack(s)

100 Pieces Per Package

Quote - 9x9 inch Polyester 1 bag (100 pcs) - 120gsm

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications