(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 21/4/2024 to 5:00 (ICT) 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.

CUT RESISTANCE GLOVES【2 Pieces Per Package】

CUT RESISTANCE GLOVES
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      61,666VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
ATCG-N-LV5-L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

61,666 VND

10 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Cutting Resistance Intended Use Cut Resistance Size L
Detail Type Level 5 Color Grey Overall Length(cm) 24
Material Glass fiber/Spandex/Polyester/HPPE Sales unit(Pair) 1 Pack (1 Pair)

Please check the type/dimensions/specifications of the part ATCG-N-LV5-L in the CUT RESISTANCE GLOVES series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ATCG-N-LV5-L trong chuỗi CUT RESISTANCE GLOVES.