(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...

Natural Rubber Finger Cot Sulphur Free 【1,000 Pieces Per Package】

Natural Rubber Finger Cot Sulphur Free
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      171,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
FCNRS-SUFREE-S
FCNRS-SUFREE-T-XS14
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

171,000 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

Same day

171,000 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size S Detail Type Sulfur free Overall Length(mm) 45 mm