(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Useful for all work level from DIY projects to commercial factory operations. Perfect for those who are cost-conscious.
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.
1 Pack Unit 10 Piece Packed
Model Number | Standards for Tip Shape | Tip Size | Total Length (mm) |
Weight (g) |
GB-2065 | (+) | No.2 | 65 | 112 |
GB-2110 | 110 | 329 |
[Specifications]
● Shank Diameter (mm): 6.35
● Material: S2
● Magnet Included
● Pack Quantity (pcs.): 10