(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Forged product with excellent strength. Available for use from DIY to simple factory work. A recommended product with an emphasis on cost.
Part Number |
---|
B-CLAMP-100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
611,180 VND | 1 Piece(s) | Same day |
Loading...Tải…
Part Number | Size (mm) | Opening (mm) | Depth of Jaw (mm) | Weight (kg) |
B-CLAMP-25 | 25 | 40 | 40 | 0.20 |
B-CLAMP-50 | 50 | 60 | 55 | 0.40 |
B-CLAMP-75 | 75 | 80 | 65 | 0.70 |
B-CLAMP-100 | 100 | 100 | 65 | 0.80 |
Size(mm) | 100 | Opening(mm) | 100 | Weight(g) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Material | 40Cr | Jaw Depth | 65 mm |
Please check the type/dimensions/specifications of the part B-CLAMP-100 in the B Clamp series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-CLAMP-100 trong chuỗi B Clamp.