(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Small Magnetic Base [MMG-G] (Part Number)

Small Magnetic Base [MMG-G]

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      904,745VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Even fixable in the small space of a machine or jig as it is small.
Screw on the base part rotates 360°.

[Specifications]
· Magnet adherence strength: 196 N.
· Clamp hole diameter: ø8 mm.

Part Number
MMG-G2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

904,745 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Specifications

Model NumberAdsorption Force
(N)
Magnet Size
(mm)
Measurement device
mounting hole (mm)
MMG-G119673 x 37 x 12Ø8
MMG-G273 x 37 x 26

Basic InformationThông tin cơ bản

Magnet adsorption force(N) 196 Adsorption Face Bottom (V Model) Product Model Magnet base
Width(mm) 73 Depth(mm) 37 Height(mm) 26
Clamping Diameter(φmm) 8 Mass(g) 300

Please check the type/dimensions/specifications of the part MMG-G2 in the Small Magnetic Base [MMG-G] series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MMG-G2 trong chuỗi Small Magnetic Base [MMG-G].