(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
An oil-based diamond paste with affordable price. [C-Value]
Part Number |
---|
DPOE-14000 |
DPOE-1500 |
DPOE-2000 |
DPOE-28000 |
DPOE-800 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mesh Conversion Value | Particle Size (Micron) | Use |
---|---|---|---|---|---|---|---|
331,463 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 14000 | 0 ~ 2 | For Mirror Finish | ||
391,593 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1500 | 10 ~ 16 | Ordinary | ||
315,352 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 2000 | 6 ~ 10 | For Precision | ||
370,000 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 28000 | 0 ~ 1 | For Mirror Finish | ||
374,192 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 800 | 20 ~ 30 | Rough Usage |
Loading...Tải…
Material | Diamond Paste | Water-soluble / Oil | Oil-based | Capacity | 5 g |
---|---|---|---|---|---|
Product | Containing Syringe |