(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, With Corner Radius / Stub

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, With Corner Radius / Stub

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,368,534VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
·Weak helix and large core diameter improve tool rigidity
·Achieves outstanding strength by adopting straight cutting edge
·Cutting edge chipping is suppressed by corner radius processing, and cracks at the bottom of blind holes in workpieces are also suppressed
·Ideal for machining high hardness steel of HRC40 to 60
·It has coating with high oxidation resistance and high hardness, and achieves a long service lifespan. Effective in high-speed machining and dry machining as coating properties

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, With Corner Radius / Stub:Related Image
Part Number
TSC-CR-XESDR3
TSC-CR-XESDR3.5
TSC-CR-XESDR4
TSC-CR-XESDR4.2
TSC-CR-XESDR4.5
TSC-CR-XESDR5
TSC-CR-XESDR5.5
TSC-CR-XESDR6
TSC-CR-XESDR6.5
TSC-CR-XESDR6.8
TSC-CR-XESDR7
TSC-CR-XESDR8
TSC-CR-XESDR8.5
TSC-CR-XESDR9
TSC-CR-XESDR10
TSC-CR-XESDR10.3
TSC-CR-XESDR11
TSC-CR-XESDR13
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

1,368,534 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 3206260 ~ -0.0100 ~ -0.008

1,368,534 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 3.5206260 ~ -0.0120 ~ -0.008

1,368,534 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 4246660 ~ -0.0120 ~ -0.008

1,542,053 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 4.2246660 ~ -0.0120 ~ -0.008

1,459,916 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 4.5246660 ~ -0.0120 ~ -0.008

1,467,865 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 5286660 ~ -0.0120 ~ -0.008

1,844,104 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 5.5286660 ~ -0.0120 ~ -0.008

1,761,968 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 6286660 ~ -0.0120 ~ -0.008

1,984,532 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 6.5347980 ~ -0.0150 ~ -0.009

2,193,848 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 6.8347980 ~ -0.0150 ~ -0.009

1,993,685 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 7417980 ~ -0.0150 ~ -0.009

2,040,174 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 8417980 ~ -0.0150 ~ -0.009

2,753,334 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 8.54789100 ~ -0.0150 ~ -0.009

2,816,516 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 94789100 ~ -0.0150 ~ -0.009

2,855,718 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 104789100 ~ -0.0150 ~ -0.009

3,772,593 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10.355102120 ~ -0.0180 ~ -0.011

3,875,812 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1155102120 ~ -0.0180 ~ -0.011

4,760,405 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1360107140 ~ -0.0180 ~ -0.011
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

Loading...Tải…

  1. 1

Specifications

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, With Corner Radius / Stub:Related Image

Model Number Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
TSC-CR-XESDR320626
3.520626
424666
4.224666
4.524666
528666
5.528666
628666
6.541798
6.841798
741798
841798
8.5478910
9478910
10478910
10.35510212
115510212
136010714


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

More Information


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed cutting.
Weak torsion and high core thickness enhance the rigidity of the tool.
Adopting a straight cutting edge achieves outstanding strength.
Chipping is prevented with corner radius coating, and cracks in the base of blind holes in the workpiece can also be avoided.
Ideal for machining HRC 40 – 60 high-hardness steel.

Basic InformationThông tin cơ bản

work material Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel Tool Material Type Carbide Shank Type End Mill Shank
Coating Y/N Included With/without Oil Hole None Point Angle(°) 140
Thinning Included
Close

Comparison list