(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It is possible to cut the pillars of wiring duct side holes (wiring holes) up to height of 100 mm.
Product classification | Wiring Duct Nipper | Weight(g) | 447 | Diameter that can be cut off(mm or φ) | Height: to 100 mm |
---|---|---|---|---|---|
Outer diameter dimensions(cm/mm) | 33cm |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TDN-100 in the Wire Duct Cutting Nippers series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TDN-100 trong chuỗi Wire Duct Cutting Nippers.