(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Cable Tie Fixture (Plate-Model / Economical)【100 Pieces Per Package】

Cable Tie Fixture (Plate-Model / Economical)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      225,621VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart


PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Plate-model cable tie fixture. Milky white 66 nylon UL94V-2. Package sold in 100-piece sets

Specifications

Cable Tie Fixture (Plate-Model / Economical):Related Image

1 Pack Unit 100-piece Pack
Model NumberFixing System
HC-100With Adhesive Tape
HC-101S
HC-101
HC-102
HC-103


■Standard Table
Model NumberTolerance ±0.5
LWH
Does not include adhesive tape
Mounting Hole Diameter
Ømm
TWeight
(g / Piece)
HC-10012.512.53.2-3.20.3
HC-101S19.519.53.93.24.60.8
HC-10121.821.84.0-4.8
HC-10228.628.65.35.05.51.8
HC-10329.229.25.45.02.5

More Information

Cable Tie Fixture (Plate-Model / Economical):Related Image

Specifications
MaterialNylon 66, UL94V-2
Operating Temperature Range-10°C ~ +85°C
ColorMilky White
* Tape is not made from UL standard materials.
Part Number
HC-100
HC-101
HC-101S
HC-102
HC-103
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
Width
(mm)
Plate size
(mm)
Mounting hole diameter ∅
(mm)
Fixing Method

225,621 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Available Same day 12.512.512.5-Comes with adhesive tape

247,516 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Available Same day 21.821.821.8-Comes with adhesive tape

257,316 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Available Same day 19.519.519.53.2With Adhesive Tape (for BisS Fixing)

393,690 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Available Same day 28.628.628.65.0With Adhesive Tape (for BisS Fixing)

423,093 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Available 4 Day(s) or more 29.229.229.25.0With Adhesive Tape (for BisS Fixing)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
Width
(mm)
Plate size
(mm)
Mounting hole diameter ∅
(mm)
Fixing Method

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Nylon Material 66 Nylon (UL94V-2) Color Milky White
Notes 66 Nylon (UL94V-2) Material Excludes Tape Operating temperature range (Min - Max)(℃) -40 ~ +85
Close

Comparison list