(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Adapter-2-Prong + Ground ⇔ 2-Prong + Y Terminal (Part Number)

Adapter-2-Prong + Ground ⇔ 2-Prong + Y Terminal
  • PSE Law
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      92,671VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart


· An adapter to convert 3-pin AC power plugs into a 2-pin plug with earth.


· Does not convert voltage.

Product Description

[Specifications]·An adapter that can convert grounded 2P to 2P · An adapter that converts a 3-core AC outlet plug to a duplex plug with ground wire.

More Information

Rating125 VAC - 15A
Weight28g
Part Number
KPR-24Y
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

92,671 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Conversion adapter Rated Voltage(V) 125 Rated Current(A) 15
NEMA standard presence None Representative Standard PSE Dimension length(mm) 29
Dimension width(mm) 25 Dimension thickness(mm) 27.5 Number of cores 2P
Specifications Conversion Adapter

Please check the type/dimensions/specifications of the part KPR-24Y in the Adapter-2-Prong + Ground ⇔ 2-Prong + Y Terminal series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KPR-24Y trong chuỗi Adapter-2-Prong + Ground ⇔ 2-Prong + Y Terminal.