(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mini Universal / MATE-N-LOK Original Manual Crimpers

Mini Universal / MATE-N-LOK Original Manual Crimpers

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,652,429VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart


● Dedicated crimping tools for Mini Universal / MATE-N-LOK series connectors.


· It can only crimp compatible contacts.
· Tools developed for proto-model protection work.
For product manufacturing lines, we recommend using the tools specified by the connector manufacturer.
· A die-integrated tool.
· This tool cannot be calibrated.

Product Description

Manual Crimping Tools for Mini Universal / MATE-N-LOK Series Connector

Specifications

Mini Universal / MATE-N-LOK Original Manual Crimpers:Related Image

Model NumberCompatible
Series
Compatible
Contacts
Contact
Type
Compatible WireWeight
(g)
AWGSheath Outer Diameter Ømm
MSHT-A04Mini-Universal MATE-N-LOK170363-1Male (Pin)26 ~ 221.2 ~ 1.8600
170364-122 ~ 181.5 ~ 2.4
171638-120 ~ 162.0 ~ 3.2
170365-1Female (Socket)26 ~ 221.2 ~ 1.8
170366-122 ~ 181.5 ~ 2.4
171639-120 ~ 162.0 ~ 3.2

■Blade type guide
Mini Universal / MATE-N-LOK Original Manual Crimpers:Related Image

More Information

Mini Universal / MATE-N-LOK Original Manual Crimpers:Related Image

Mini Universal / MATE-N-LOK Original Manual Crimpers:Related Image
Part Number
MSHT-A04
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,652,429 VND

1 Piece(s) Available Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Type Mini Universal MATE-N-LOK Applicable type Mini Universal MATE-N-LOK Connector Product classification Crimping Tool

Please check the type/dimensions/specifications of the part MSHT-A04 in the Mini Universal / MATE-N-LOK Original Manual Crimpers series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MSHT-A04 trong chuỗi Mini Universal / MATE-N-LOK Original Manual Crimpers.