(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Specifications]·Rated 7 A-125 V, space saving, lower angle, duplex · Supported countries (standard): Japan (PSE)
Model Number | Overall Length |
2ML-W-2 | 2 m |
Plug shape | A-2 | Socket shape | IEC C7 | Cable Length(m) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Black | Rated Current(A) | 7 | Rated Voltage(V) | 125 |
Supported countries (standards) | Japan (PSE) | Cable type | VCTFK / 2 x 0.75 mm2 | Connector shape | Angle |
Cable shape | Round Shape |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 2ML-W-2 in the AC Cord, Fixed Length (PSE), Attached to Both Ends, Low-Angle Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2ML-W-2 trong chuỗi AC Cord, Fixed Length (PSE), Attached to Both Ends, Low-Angle Type.