(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Main Switch (Part Number)

Main Switch
  • CE-Compliant
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      828,418VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MSB-MLDK-020PE
MSB-MLDK-032PE
MSB-MLDK-040PE
MSB-MLDK-063PE
MSB-MLDK-080PE
MSB-MLDK-100PE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

828,418 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

869,020 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

940,339 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

1,202,351 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

1,585,712 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

1,944,802 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Selector Shape Circular Type Representative Standard CE
Other standards (VDE) KC