(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SNAP BUSHING (OPEN)【100-1,000 Pieces Per Package】

SNAP BUSHING (OPEN)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      397,032VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MKS0813C-1000P
MKS0813C-100P
MKS1216C-1000P
MKS1216C-100P
MKS1419C-1000P
MKS1419C-100P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter diameter
(φ)
Mounting hole diameter
(mm)
Total length
(mm)

1,427,914 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

5 Day(s) 14.612.5~1310.1

397,032 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 14.612.5~1310.1

1,784,383 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

5 Day(s) 17.815.5~1610.5

432,677 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 17.815.5~1610.5

2,180,403 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

5 Day(s) 2118~1911

472,279 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 2118~1911

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material (Main body) Nylon 66 Color Black Conforming panel thickness(mm) 0.8~3.2