(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cable Clamp

Cable Clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      269,188VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MKKW-10-B
MKKW-10-G
MKKW-15-B
MKKW-15-G
MKKW-18-B
MKKW-18-G
MKKW-21-B
MKKW-21-G
MKKW-22-B
MKKW-22-G
MKKW-27-B
MKKW-27-G
MKKW-38-B
MKKW-46-G
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConforming wire diameter
(mm)
Color Screw size

269,188 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3~6.5BlackPG7

269,188 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3~6.5GrayPG7

270,900 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 4~8BlackPG9

270,900 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 4~8GrayPG9

273,612 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 5~10BlackPG11

273,612 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 5~10GrayPG11

275,876 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6~12BlackPG13.5

275,876 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6~12GrayPG13.5

279,786 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10~14BlackPG16

279,786 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10~14GrayPG16

284,895 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 13~18BlackPG21

284,895 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 13~18GrayPG21

308,189 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 18~25BlackPG29

316,575 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 22~32GrayPG36

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material (Main body) Nylon