(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

MOLEX 5263 Contact【100-12,000 Pieces Per Package】 (5263PBTL)

MOLEX 5263 Contact (5263PBTL)
  • UL
  • CSA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      316,917VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
5263PBTL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

316,917 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Representative Standard UL / CSA Applicable wire AWG size 28~22 Insulation coating outer diameter(mm) 1.15~1.9

Please check the type/dimensions/specifications of the part 5263PBTL in the MOLEX 5263 Contact series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 5263PBTL trong chuỗi MOLEX 5263 Contact.

Products like this...

Part Number
5263PBT-REEL
Part NumberStandard Unit PriceNumber of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Minimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

4,530,050 VND

12,000 Pieces Per Package

12,000 Pieces Per Package

1 Pack(s) 5 Day(s) 10